Descripción logotipo FS

El logotipo FS en la placa de características hace referencia a la combinación montada de componentes orientados a la seguridad.

Son posibles las siguientes variantes del logotipo FS:

Unidad con conexión STO mediante bornas o conectores enchufables

Unidad con comunicación segura para activar STO
a través de la opción de seguridad MOVISAFE® CSB51A

Unidad con opción de seguridad MOVISAFE® CSL51A

Unidad con opción de seguridad MOVISAFE® CSS51A

Encontrará más información en el capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional.