Indicaciones generales
Notas de seguridad de MOVIMOT® flexible
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
Notas de seguridad de MOVIMOT® flexible
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
Conexión equipotencial en la caja de conexiones
Normativas de instalación
Topología de la instalación (ejemplo de instalación estándar)
Asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DFC
Instalación eléctrica – Seguridad funcional
Esquema de conexiones MOVIMOT® flexible DFC
Guiado y apantallado de cables
Prensaestopas CEM
Cable
Conector enchufable
Asignación de los conectores enchufables opcionales
Asignación de los conectores enchufables en la unidad de conexión
Asignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónica
Conexión de PC
Planificación de la instalación en función de la compatibilidad electromagnética
loading...
Normativas de instalación
loading...
Asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DFC
loading...
Instalación eléctrica – Seguridad funcional
loading...
Guiado y apantallado de cables
loading...
Prensaestopas CEM
loading...
Cable
loading...
Conector enchufable
loading...
Asignación de los conectores enchufables opcionales
X1203_1 y X1203_2: Conexión de 400 V CA
X1206: Conexión 400 V CA, entrada
X2242: Conexión 400 V CA, salida
X1207: Conexión de 400 V CA (IN)
X1216: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
X2327: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC, salida
X1217: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (IN)
X2328: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
X1121: Conexión PAC para 400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet (IN)
X2326: Conexión PAC para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
X1292: Conexión PSC para 400 V CA, STO y Ethernet (IN)
X2392: Conexión PSC para 400 V CA, STO y Ethernet (OUT)
X2041: Conexión de motores sin Digital Interface
X2104: Conexión de motores con Digital Interface (MOVILINK® DDI)
X5504: STO (3 conductores)
X5505: STO (3 conductores)
X2304: Conexión de resistencia de frenado externa
X5004_1: Entradas binarias
X5004_2: Entradas binarias
X5004_3: Entradas binarias
X1523: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
X2313: Tensión de apoyo de 24 V CC, salida
X4142: Interfaz de ingeniería
X1203_1 y X1203_2: Conexión de 400 V CA
loading...
X1216: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
loading...
X2327: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC, salida
loading...
X1121: Conexión PAC para 400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet (IN)
loading...
X2326: Conexión PAC para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
Cable de conexión
Conexión de los cables con extremo abierto
Cable de conexión
Sección del cable 2.5 mm2
Sección del cable 4.0 mm2
X1292: Conexión PSC para 400 V CA, STO y Ethernet (IN)
loading...
X2392: Conexión PSC para 400 V CA, STO y Ethernet (OUT)
loading...
X2041: Conexión de motores sin Digital Interface
loading...
X2104: Conexión de motores con Digital Interface (MOVILINK® DDI)
loading...
X5504: STO (3 conductores)
loading...
X5505: STO (3 conductores)
loading...
X2304: Conexión de resistencia de frenado externa
loading...
X1523: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
loading...
X2313: Tensión de apoyo de 24 V CC, salida
loading...
X4142: Interfaz de ingeniería
loading...
Asignación de los conectores enchufables en la unidad de conexión
loading...
Asignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónica
loading...
Conexión de PC
loading...
Puesta en marcha
loading...
Funcionamiento
loading...
Servicio
loading...
Inspección y mantenimiento
loading...
Cable de conexión
Información adicional
Sección del cable 2.5 mm2
Sección del cable 4.0 mm2
❮
❯
MOVIMOT® flexible DFC
Idioma
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Principal
Instalación eléctrica
Asignación de los conectores enchufables opcionales
X2326: Conexión PAC para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
Cable de conexión