MOVIMOT® flexible MMF32
MOVIMOT® flexible MMF3. es un variador descentralizado para el control de unidades de accionamiento. Consta de 4 componentes centrales: la tapa de la electrónica, la caja de conexiones, el módulo frontal y el interruptor de mantenimiento (véase la imagen siguiente).
[1] | Indicadores LED | [8] | Variador de frecuencia descentralizado (en lo sucesivo llamado tapa de la electrónica) |
[2] | Conector enchufable | [9] | Módulo frontal en carcasa protectora |
[3] | Anillos de montaje | [10] | Ventilador |
[4] | Prensaestopas M16 | [11] | Placa de características |
[5] | Prensaestopas M25 | [12] | Seccionador de carga (opcional) |
[6] | Caja de conexiones | [13] | Interruptor de llave (opcional) |
[7] | Tornillos para la conexión PE |
|
|