Placa de características exterior de la tapa de la electrónica DFC..

La imagen siguiente muestra un ejemplo de la tapa de la electrónica. Encontrará la composición de la designación de modelo en el capítulo "Designación de modelo de la tapa de la electrónica ..".

[1]

 

Designación de modelo de la tapa de la electrónica

[2]

 

Identificación en caso de control de freno HV opcional /B

[3]

Etiqueta del producto con código QR. Se puede escanear el código QR. para conectar automáticamente con los Digital Services de SEW‑EURODRIVE. Allí podrá acceder a datos, documentos y otros servicios específicos de los productos.

En el área "Documentación" > "Datos y documentos" se puede encontrar el manual del producto del equipo con más información.

[4]

 

Logotipo FS

[5]

 

Código Data-Matrix de MAC-ID