X5004_1: Entradas binarias

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entradas digitales

Tipo de conexión

M12, 5 polos, hembra, codificado en A, color: negro

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

+24 V

Alimentación de sensores de 24 V CC

2

Res.

Reservado

3

0V24

Potencial de referencia 0V24 para sensores

4

DI05

Entrada binaria DI05

5

Res.

Reservado