Guiado de cables versión MMF1.

La imagen siguiente muestra el guiado de cables de la unidad sin conexión del motor:

1)

Conexión Ethernet en función de la configuración de la conexión de la tapa de la electrónica.

El guiado de cables de la conexión del motor se encuentra en el capítulo "Guiado y apantallado de cables" > "Conexión del motor" > Conexión del motor sin DDI, Conexión del motor con DDI.