(Sólo posible en versiones con tapa de la electrónica DFC.0..)
La siguiente imagen muestra la conexión del PC a la unidad:
[1]
Cable de conexión Ethernet RJ45/M12 (apto para uso industrial)
con conector enchufable M12, 4 polos, macho, codificado en D