Datos técnicos de la interfaz PROFINET-IO
PROFINET IO | PROFINET IO, versión A | PROFINET IO, versión B | |
|---|---|---|---|
Identificación del fabricante | 010Ahex | 010Ahex | |
Device ID | 14dec | 20dec | |
Tecnología de conexión | Conector enchufable M12, | Conector enchufable M12 | |
Velocidad de transmisión en baudios | 100 Mbaudios (full duplex) | 100 Mbaudios (full duplex) | |
Protocolos de aplicación | PROFINET IO, HTTP, SNMP, | PROFINET IO, SNMP, | |
Números de puerto utilizados | 80, 161, 310, PROFINET | 161, 310, PROFINET | |
Conformance Class | C | B | |
| Clase de tiempo real | RT (Real Time), IRT (Isochronous Realtime) | RT (Real Time) |
| Netload Class | 3 | 3 |
| Detección de topología | Sí (LLDP) | Sí (LLDP) |
| Direccionamiento automático | Sí (LLDP, DCP) | Sí (LLDP, DCP) |
| I&M | 1 – 4 | 1 – 4 |
Redundancia de medios | MRP | – | |
Shared Device | Sí | – | |
Switch Ethernet | 2 puertos, integrado | 2 puertos, integrado | |
| Tecnología | Cut Through, Store and Forward | Store and Forward |
| Tiempo de latencia | 5.5 μs | No hay datos |
| Tiempo de latencia | Dependiendo del tamaño del paquete | Dependiendo del tamaño del paquete |
Perfiles de aplicación | PROFIsafe, PROFIenergy | PROFIsafe | |
Tipos de cables permitidos | A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801 | A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801 | |
Longitud máxima de cable (de switch a switch) | 100 m | 100 m | |
Nombre del archivo GSD |
|
| |
Nombre del archivo Bitmap |
|
| |