Conector enchufable
Información adicional
- Representación de las conexiones
- Cables de conexión
- Posiciones de conectores versión MMF1../DFC.. y MMF1../DSI..
- Posiciones de conectores versión MMF31../DFC.. y MMF31../DSI..
- Posiciones de conectores versión MMF32../DFC.. y MMF32../DSI..
- Posiciones de los conectores enchufables tapa de la electrónica DFC..
- Posiciones de los conectores enchufables tapa de la electrónica DFC con entradas binarias seguras
- Versión de conector enchufable
- Uso de conectores enchufables prefabricados por el cliente