Fehler 70 Sicheres Bremssystem
Fehler: 70.1 (4601hex | 17921dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Kein Freigabesignal. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Während der Ausführung des Sicheren Bremsentests wurde das Freigabesignal weggenommen. | Sicherstellen, dass das Freigabesignal während des Sicheren Bremsentests aktiv ist. |
Fehler: 70.2 (4602hex | 17922dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Anforderung Bremse schließen. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Während der Ausführung des Sicheren Bremsentests wurde durch das Grundgerät das Schließen der Bremsen gefordert. | Sicherstellen, dass keine Antriebsfunktion angesteuert ist oder die Achse auf Störung gegangen ist. |
Fehler: 70.3 (4603hex | 17923dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Sicherheitsteilfunktion aktiv. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Während der Ausführung des Sicheren Bremsentests wurde eine Instanz der Sicherheitsteilfunktionen STO, SOS, SSx, SSR, SLI oder SLP aktiviert. | Sicherstellen, dass während des Bremsentests keine Sicherheitsteilfunktion aktiviert ist (nur SLS, SSM sind zulässig). |
Fehler: 70.4 (4604hex | 17924dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Lastmomenttoleranz überschritten. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Das gemessene Lastmoment liegt außerhalb der parametrierten Toleranz. | Sicherstellen, dass das Lastmoment nur um den parametrierten Toleranzwert abweicht. |
Fehler: 70.5 (4605hex | 17925dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Testmoment nicht erreicht. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Das parametrierte Testmoment wurde vom Grundgerät nicht zur Verfügung gestellt. | – Parametrierung des Geräts prüfen und ggf. korrigieren. – Sicherstellen, dass das Gerät ausreichende Leistung für das Testmoment hat. |
Fehler: 70.6 (4606hex | 17926dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Obergrenze Testbereich überschritten. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Während der Ausführung des Sicheren Bremsentests wurde die Obergrenze des parametrierten Testbereichs überschritten. | – Testbereich groß genug parametrieren (Teststrecke > Freifahrstrecke). – Prüfrichtung richtig parametrieren. – Sicherstellen, dass die Bewegungen ausgeführt werden können und die Anlage nicht durchrutscht. |
Fehler: 70.7 (4607hex | 17927dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Untergrenze Testbereich überschritten. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Während der Ausführung des Sicheren Bremsentests wurde die Untergrenze des parametrierten Testbereichs überschritten. | – Testbereich groß genug parametrieren (Teststrecke > Freifahrstrecke). – Prüfrichtung richtig parametrieren. – Sicherstellen, dass die Bewegungen ausgeführt werden können und die Anlage nicht durchrutscht. |
Fehler: 70.9 (4609hex | 17929dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Parameter "Toleranz Weg Positionieren" überschritten. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die gemessene Freifahrstrecke weicht um mehr als der Wert des Parameters "Toleranz Weg Positionieren" von der parametrierten Freifahrstrecke ab. | – Parametrierung des Geräts prüfen und ggf. korrigieren. – Wert des Parameters "Toleranz Weg Positionieren" prüfen und ggf. erhöhen. – Sicherstellen, dass das Gerät ausreichende Leistung für das Testmoment hat. |
Fehler: 70.10 (460Ahex | 17930dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Fehler aus FCB BDS. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der FCB BDS im Grundgerät lieferte einen unerwarteten Wert. Das Gerät kann die parametrierten Lastmomente oder Strecken nicht erreichen oder die Position nicht halten. | Während der Ausführung des Sicheren Bremsentests keine höherprioren FCB BDS im Grundgerät aktivieren. |
Fehler: 70.11 (460Bhex | 17931dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Timeout der Kommunikation mit dem Grundgerät. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Kommunikation mit dem Grundgerät wurde gestört. | – Test wiederholen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Sicherheitskarte tauschen und mit Fehlernummer an SEW-EURODRIVE senden. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. |
Fehler: 70.12 (460Chex | 17932dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Kein sicherer Digitalausgang F-DO auf die Sicherheitsteilfunktion SBC parametriert. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Auf keinem der sicheren Digitalausgänge F-DO wurde die Bremsenansteuerung parametriert. | – Parametrierung der Sicherheitskarte prüfen. – Antriebssicherheitsfunktion SBC an einem der sicheren Digitalausgänge F-DO aktivieren. – Am selben Ausgangskanal F-DO den Bremsgleichrichter (z. B. Antriebssicherheitsfunktion SBM) anschließen. |
Fehler: 70.13 (460Dhex | 17933dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Positionstoleranz im Stillstand überschritten. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die maximal erlaubte Bewegung im Stillstand wurde überschritten. Die Bremse hält nicht mehr die Last oder das Gerät kann die Last nicht halten. | – Positionstoleranz prüfen und ggf. korrigieren. – Sicherstellen, dass das Gerät das erforderliche Bremsmoment bereitstellt. |
Fehler: 70.14 (460Ehex | 17934dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Geschwindigkeit nach Positionierung über der Minimalgeschwindigkeit. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Am Ende der Freifahrpositonierung wurde eine Geschwindigkeit größer als die parametrierte Minimalgeschwindigkeit festgestellt. | – Parametrierung des Geräts prüfen und ggf. korrigieren. – Sicherstellen, dass das Gerät nicht überlastet ist. |
Fehler: 70.15 (460Fhex | 17935dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Aktuelle Geschwindigkeit nach Anwahl FCB BDS über Minimalgeschwindigkeit. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Nach Bereitmeldung des Grundgerätes (Antrieb im Stillstand) wurde eine Geschwindigkeit größer als die parametrierte Minimalgeschwindigkeit festgestellt. | Minimalgeschwindigkeit prüfen und ggf. korrigieren. |
Fehler: 70.16 (4610hex | 17936dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Falsche Wirkrichtung des Drehmoments. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Für den aktuellen Testschritt hat das vom Grundgerät vorgegebene Drehmoment die falsche Wirkrichtung. | – Parametrierung des Geräts prüfen und ggf. korrigieren. – Sicherstellen, dass die Drehrichtungsumkehr korrekt ist. |
Fehler: 70.17 (4611hex | 17937dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Neuparametrierung des Geräts. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Systemfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Während der Ausführung des Sicheren Bremsentest wurde die Sicherheitskarte über das Tool Assist CS.. neu parametriert. | – Fehler quittieren. – Sicheren Bremsentest neu starten. – Sicherheitskarte während des Sicheren Bremsentest nicht parametrieren. |
Fehler: 70.18 (4612hex | 17938dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Fehlerquittierung. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Systemfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Während der Ausführung des Sicheren Bremsentests wurde ein Fehler quittiert. | Sicheren Bremsentest vor Fehlerquittierung deaktivieren. |
Fehler: 70.19 (4613hex | 17939dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Antriebssicherheitsfunktion meldet Grenzwertverletzung. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Systemfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Während der Ausführung des Sicheren Bremsentests wurde von einer parallel aktiven Antriebssicherheitsfunktion (z. B. SLS) eine Grenzverletzung gemeldet. | – Mit Hilfe des Fehlerspeichers prüfen, welche Antriebssicherheitsfunktion die Grenzverletzung gemeldet hat. – Gemäß der Fehlerbeschreibung Maßnahmen zur Behebung durchführen. |
Fehler: 70.20 (4614hex | 17940dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Fehler an der Sicherheitskarte. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Während der Ausführung des Sicheren Bremsentests wurde ein Fehler durch die Sicherheitskarte erkannt. | – Mit Hilfe des Fehlerspeicher prüfen, welcher Fehler parallel aufgetreten ist. – Gemäß der Fehlerbeschreibung Maßnahmen zur Behebung durchführen. |
Fehler: 70.22 (4616hex | 17942dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Keine Messwerte bei Lastmomentprüfung. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Systemfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Während der Ausführung der Lastmomentprüfung wurde kein Lastmoment oder nicht genügend Werte gemessen. | – Lastmomentprüfung deaktivieren. Dafür Lastmoment für horizontale Anwendungen auf 0 parametrieren. – Testdauer verlängern. |
Fehler: 70.23 (4617hex | 17943dec) Beschreibung: Abbruch Sicherer Bremsentest. Keine Messwerte. | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Während der Ausführung des Sicheren Bremsentests wurde kein Bremsmoment oder nicht genügend Werte gemessen. | – Testdauer verlängern. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen und mit Fehlernummer an SEW-EURODRIVE senden. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. |
Fehler: 70.24 (4618hex | 17944dec) Beschreibung: Umrichter-Firmware nicht kompatibel | ||
---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Parameter "Dauer Drehmomentaufbau" und "Dauer Drehmomentabbau" erfordern die Umrichter-Firmware ab Version V 6.00. | – Für beiden Parametern den Wert "0" einstellen. – Firmware-Update durchführen. |