Technische Daten
Bediengerät CBG11A | |
---|---|
Sachnummer | 28233646 |
Einsatztemperatur | 0 – 60 °C |
Schutzart | IP40 gemäß EN 60529 |
Leistungsaufnahme | 0.6 W |
Abmessungen in mm (B × H × T) | 45 × 100 × 20 |
Bildschirmgröße in mm (B × H) | 28.5 × 23 |
Bildschirmdiagonale | 38 mm (1.5") |
Bildschirmauflösung in Pixel (B × H) | 78 × 64 |
Bildschirmtyp | Monochrom-Display |
Engineering-Schnittstelle | USB-2.0-Mini-B, female |
Anschluss-Schnittstelle | D-Sub 9-polig, female |
mechanische Festigkeit | 3M5 gemäß DIN EN 60721-3-3: 1995 5M1 gemäß DIN EN 60721-3-5: 1997 |