PROFIsafe-Version 2.6

Die Sicherheitsoptionen CSB..A benötigen für die sichere Kommunikation insgesamt 9 Byte Eingangsdaten und 8 Byte Ausgangsdaten für den PROFIsafe-Telegrammteil und belegen diese im Prozessabbild. Hiervon sind 4 Byte Eingangsdaten und 3 Byte Ausgangsdaten die realen sicheren I/O-Daten (F-Nutzdaten). Für den Datenaustausch über PROFIsafe mit den Sicherheitsoptionen CSB..A ist das Modul mit der Bezeichnung F-I/O-Modul (4/3 Byte) V2.6 erforderlich.

Die Sicherheitsoption CSL..A/CSS..A benötigt für die sichere Kommunikation mit der Profilvariante "Technology" insgesamt 11 Byte Eingangsdaten und 10 Byte Ausgangsdaten für den PROFIsafe-Telegrammteil und belegen diese im Prozessabbild. Hiervon sind 6 Byte Eingangsdaten und 5 Byte Ausgangsdaten die realen sicheren I/O-Daten (F-Nutzdaten). Für den Datenaustausch über PROFIsafe mit der Sicherheitsoption CSL ist das Modul mit der Bezeichnung F-I/O-Modul (6/5 Byte) 2.6 erforderlich.

Die Sicherheitsoption CSL..A/CSS..A benötigt für die sichere Kommunikation mit der Profilvariante "System" insgesamt 17 Byte Eingangsdaten und 10 Byte Ausgangsdaten für den PROFIsafe-Telegrammteil und belegen diese im Prozessabbild. Hiervon sind 12 Byte Eingangsdaten und 5 Byte Ausgangsdaten die realen sicheren I/O-Daten (F-Nutzdaten). Für den Datenaustausch über PROFIsafe mit der Sicherheitsoption CSL ist das Modul mit der Bezeichnung F-I/O-Modul (12/5 Byte) 2.6 erforderlich.

Die restlichen 5 Byte werden für die Telegrammsicherung gemäß PROFIsafe-Spezifikation benötigt.