Muting sichere Prozessausgangsdaten (Muting F-PA)
WARNUNG
Durch die aktive Funktion "Muting F‑PA" werden die Sicherheits-Teilfunktionen deaktiviert. Dadurch kann es zum sofortigen Anlauf der Anlage kommen.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Vor der Aktivierung der Funktion "Muting F‑PA" müssen vom Anwender organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Maschine getroffen werden.
Die Funktion "Muting sichere Prozessausgangsdaten" wird durch eine 0 → 1‑Flanke an einem sicheren Digitaleingang F‑DI oder durch Starten des Notbetriebs mit dem Handbediengerät aktiviert. Die aktivierte Funktion "Muting F-PA" wird an der LED F‑ERR durch schnelles gelbes Blinken signalisiert. Die Funktion "Muting F‑PA" hat folgende Auswirkungen:
- Das Öffnen des internen sicheren Digitalausgangs F‑DO_STO wird wegen der Ersatzwerte der F‑PA-Daten unterbunden.
- Die Fehlerreaktionen aller Sicherheits-Teilfunktionen werden unterbunden.
- Die Aktivierung der Sicherheits-Teilfunktion STO ist weiterhin über einen sicheren Digitaleingang F‑DI uneingeschränkt möglich.
Die Funktion "Muting F‑PA" wird in folgenden Fällen automatisch beendet:
- Ein weiterer Fehler (z. B. Eingangsfehler) steht an oder wird erkannt.
- Ein Fehler wird quittiert.
- 1 bis 60 Minuten nach Aktivierung über F-DI oder Handbediengerät. Diese Zeit wird über den Parameter Maximale Muting-Zeit eingestellt.
- 5 Minuten nach Aktivierung über den Notbetrieb
- Verbindungsunterbrechung zum Handbediengerät, falls die Funktion "Muting F-PA" über das Handbediengerät aktiviert wurde.
Nach einem automatischen Deaktivieren der Funktion "Muting F‑PA" müssen vor einer erneuten Aktivierung alle Quellen die Aktivierung zurücknehmen.
Jedes Beenden der Funktion "Muting F-PA" aktiviert die Anlaufsperre.