Kabeleinführungen M16
Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:
Steckverbinder | Nicht gemeinsam auf einer Lage mit Steckverbinder: | |||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Codier-Ring/Farbe | Funktion | Lage | |
X5504 | Gelb | STODie Steckverbinder X5504 und X5505 sind nur gemeinsam bestellbar. (3-adriger Anschluss) | X oder 3 |
|
X5505 | Gelb |
(3-adriger Anschluss) | X oder 3 |
|
X2304 | - | X, 2 oder 3 |
| |
X5004_1 | Schwarz | Digitale EingängeDie Steckverbinder X5004_1, X5004_2 und X5004_3 sind nur gemeinsam bestellbar. | 3 |
|
X5004_2 | Schwarz | 3 |
| |
X5004_3 | Schwarz | 3 |
| |
X1523 | Hellgrau | DC-24-V-Stützspannung - EingangDer Steckverbinder X1523 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X2313). | X oder 3 |
|
X2313 | Hellgrau | X oder 3 |
| |
- | - | [1] Optionaler Druckausgleich | 3 |
|