Typenbezeichnung MOVIMOT® flexible DFC

Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung des Geräts.

MMF

Produktfamilie

MMF = MOVIMOT® flexible

3

Variante

1 = Gerätevariante 1

3 = Gerätevariante 3

1

Flanschmaße Baugröße Elektronikdeckel

1 = passend für Elektronikdeckel Baugröße 1 mit oder ohne Kühlrippen

2 = passend für Elektronikdeckel Baugröße 2 mit oder ohne Lüfter

S0

Ausführung Mechanik

S0 = Gehäuse mit metrischen Gewinden für Kabeleinführung

2

Frontmodul

0 = geschlossen

1 = Engineering-Schnittstelle M12Nur in Kombination mit MOVIMOT® flexible MMF3. verfügbar.

2 = Schutzgehäuse für Handbediengerät CBG..Nur in Kombination mit MOVIMOT® flexible MMF3. verfügbar.

3 = Schutzgehäuse für Vorortbediengerät CBG.. und Nur in Kombination mit MOVIMOT® flexible MMF3. verfügbar.

 

D11

Wartungsschalter

000 = ohne Schaltelement

D11 = Lasttrennschalter mit RückmeldekontaktNur in Kombination mit MOVIMOT® flexible MMF3. verfügbar.

M11 = Lasttrennschalter mit Rückmeldekontakt und ÜberstromauslösungNur in Kombination mit MOVIMOT® flexible MMF3. verfügbar.

R01 = Lasttrennschalter am Umrichterausgang mit Kontaktsignal für Nur in Kombination mit MOVIMOT® flexible MMF3. verfügbar.

 

5

Anschluss-Spannung

5 = AC 500 V

D

Leistungsteil-Variante EMV

D = EMV-Filter Grenzwert Kategorie C3 (EN 61800-3)

3

Anschlussart

3 = 3-phasig

 

SF

Anschlusseinheit

SF = Anschlusseinheit Systembus oder Feldbus

CO

Digital Interface (MOVILINK® DDI)

DI = MOVILINK®-DDI-Slave integriert (für Motoren ohne Digital Interface)

CO = MOVILINK®-DDI-Schnittstelle über Koaxial-Kabel (für Motoren mit Digital Interface)

0

Ausprägung Platine

0 = Standardanschlussplatine

 

C

Version

C = Generation C

/

 

BW1

Optionen

DSP = elektrodynamische Hemmung DynaStop®Diese Optionen sind nicht kombinierbar.

BES = Ansteuermodul BES-Bremsgleichrichter 24 VDiese Optionen sind nicht kombinierbar.

IV = Steckverbinder am Anschlusskasten

PE = Druckausgleichverschraubung Elektronik

BW1 = integrierter Bremswiderstand BW1

BW2 = integrierter Bremswiderstand BW2

M31 = Montageblech M31 für Ausführung MMF31Die Optionen /M31 und /M32 werden werkseitig montiert.

M32 = Montageblech M32 für Ausführung MMF32Die Optionen /M31 und /M32 werden werkseitig montiert.

EBW = Externer Bremswiderstand BW100-005Die Option /EBW ist nur in Kombination mit der Option /M31 lieferbar. Die Option /EBW wird werkseitig montiert und angeschlossen.

ODI = zusätzliche digitale Eingänge

/

 

DFC 20A

Ausführung Elektronikdeckel

Direct Fieldbus Communication:

  • DFC20A = PROFINET IO (Kommunikation über M12)
  • DFC21A = PROFINET IO (Kommunikation über MINI-IO)
  • DFC22A = PROFINET IO (Kommunikation über MINI-IO), ohne digitale Ein-/Ausgänge
  • DFC30A = EtherNet/IPTM, Modbus TCP (Kommunikation über M12)
  • DFC31A = EtherNet/IPTM, Modbus TCP (Kommunikation über MINI-IO)
  • DFC32A = EtherNet/IPTM, Modbus TCP (Kommunikation über MINI-IO), ohne digitale Ein-/Ausgänge
  • DFC40A = POWERLINK (Kommunikation über M12)
  • DFC41A = POWERLINK (Kommunikation über MINI-IO)
  • DFC42A = POWERLINK (Kommunikation über MINI-IO), ohne digitale Ein-/Ausgänge

 

0020

Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel

0020 = 2.0 A

0025 = 2.5 A

0032 = 3.2 A

0040 = 4.0 A

0055 = 5.5 A

0070 = 7.0 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16.0 A