故障26外部故障
故障: 26.1 (1A01hex | 6657dec) 说明:通过数字量输入端/控制位带来的外部故障 | ||
---|---|---|
| 反应:外部故障 | |
原因 | 措施 | |
已通过数字量输入端或控制字的位触发故障。 | – 排除外部故障。 或 – 在 [功能] > [设定值] > [基本设置] 下更改对于外部故障的反应。 |
故障: 26.3 (1A03hex | 6659dec) 说明:功率部件紧急关断 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
功率部件发现严重故障,并请求外部紧急断路。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 26.4 (1A04hex | 6660dec) 说明:外部制动电阻的温度监控故障 | ||
---|---|---|
| 反应:外部制动电阻故障反应 | |
原因 | 措施 | |
外部制动电阻所连接的温度开关已响应。 | – 检查制动电阻的安装位置。 – 清洁制动电阻。 – 检查制动电阻的项目设计。 – 安装更大的制动电阻。 – 检查外部触发装置的设置。 – 优化运行周期,以减少再生能量的产生。 – 在相应的MOVIKIT®软件模块中检查存储器卸载功能的设置。 – 检查插塞连接。 |