调试非SEW电机

异步电机

调试时,必须输入电机的铭牌数据:

  • 电机额定转速
  • 电机额定频率
  • 电机额定电压
  • 电机额定电流
  • 功率因数cos ϕ
  • 电机额定功率

根据铭牌数据计算调试所需的参数,并启动电机运行。前提是,变频器已连接至工程设计软件MOVISUITE®

SEW-EURODRIVE建议,为了实现更好的控制,额外通过FCB25进行参数测量。这种测量可确定电机的等效电路图数据。测量的时长取决于电机参数。对于异步电机,在静止状态下进行测量。现有的制动器保持闭合状态。

永磁同步电机

调试同步电机时,必须输入电机的铭牌数据:

  • 电机额定转速
  • 电机额定频率或极数
  • 电机额定电压
  • 电机额定力矩
  • 电机轴最大扭矩
  • 电机最大电流
  • 可选:
    • 相电感
    • 磁极转子电压

然后对于不带编码器的永磁同步电机,必须通过FCB25进行参数测量。对于带编码器的同步电机,SEW-EURODRIVE建议执行参数测量。任何现有的制动器在参数测量期间都会被释放,以便对转子进行电气校准。必须确保转子可以任意转动。为此,必须将电机与减速器或系统断开。测量的时长仅需几秒钟。

对于带编码器的同步电机,完成上述调试后还必须设置编码器偏移量。这种换向通过“转子位置辨识”功能 (FCB18) 来实现。在进行转子位置辨识时,转子将转动。必须确保转子可以任意转动。为此,必须将电机与减速器或系统断开。

同步磁阻电机

调试同步磁阻电机时,必须输入电机的铭牌数据:

  • 电机额定电压
  • 电机额定力矩
  • 电机额定转速
  • 电机额定频率
  • 可选:
    • 极对数
    • 机械功率
    • 功率因数

SEW-EURODRIVE建议,在按照铭牌数据进行调试后,通过FCB25进行参数测量。