端子X_2A的连接电缆,用于不带数字接口的电机

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28128524

LEONI

LEHC®

005272

可变

1.5 mm2

500 V AC

裸露

 

HAN 10E

母头 (ASB4)

CE/UL:

18191290

LEONI LEHC® 005272

可变

1.5 mm2

/

500 V AC

裸露

 

M23,无编码环:母头
(SH1/KH1)

CE/UL:

18191304

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

500 V AC

裸露

 

M23,无编码环,母头
(SH1/KH1)

CE/UL:

28128516

LEONI

LEHC®

005272

可变

1.5 mm2

500 V AC

裸露

导线接头

 

IS1母头(星形)

CE/UL:

28135253

LEONI

LEHC®

005275

可变

2.5 mm2

500 V AC

裸露

导线接头

 

IS1母头(星形)

CE/UL:

28128508

LEONI

LEHC®

005272

可变

1.5 mm2

500 V AC

裸露

导线接头

 

IS1母头(三角形)

CE/UL:

28135245

LEONI

LEHC®

005275

可变

2.5 mm2

500 V AC

裸露

导线接头

 

IS1母头(三角形)

CE/UL:

28128494

LEONI

LEHC®

005272

可变

1.5 mm2

500 V AC

裸露

导线接头

 

IS2母头(星形)

CE/UL:

28135237

LEONI

LEHC®

005275

可变

2.5 mm2

500 V AC

裸露

导线接头

 

IS2母头(星形)

CE/UL:

28128486

LEONI

LEHC®

005272

可变

1.5 mm2

500 V AC

裸露

导线接头

 

IS2母头(三角形)

CE/UL:

28135229

LEONI

LEHC®

005275

可变

2.5 mm2

500 V AC

裸露

导线接头

 

IS2母头(三角形)