分散式产品系列的亮点

连续性

使用MOVI-C®,可在电控柜安装与分散式安装之间进行切换。功能和特性的连续性不受产品系列和安装方式的影响。

模块化

适用于所有产品系列的同一种驱动电子部件,无论是集成在产品中还是安装在电机近旁,都是对MOVI-C®自动化模块的电控柜变频器的理想补充。

灵活性

分散式产品系列可灵活地协助接入不同的上级系统。

单轴
自动化

  • DBC – 直接二进制通讯
  • DAC – 直接AS接口总线通讯
  • DFC – 直接现场总线通讯
  • (PROFINET、EtherNet/IPTM、Modbus TCP)

运动从站

  • DSI – 直接系统总线安装 (EtherCAT®)
  • DFC – 直接现场总线通讯
  • (POWERLINK CiA402)

运动/自动化控制

 

  • DSI – 直接系统总线安装 (SBusPLUS)

安装
简单

在电源侧通过端子或插接头,以及在远程操作中通过数字电机集成(单电缆技术)简化了安装过程。

分散式电子设备
功率等级

2.0 A、2.5 A、3.2 A、

4.0 A、5.5 A、

7.0 A、9.5 A、

12.5 A、16.0 A