调试/运行
遵照相应产品手册中的“调试”和“运行”两章中的警告提示。
在运行期间,产品可能根据其防护等级出现零件带电、裸露、移动、旋转及表面高温的情况。
切勿在通电情况下断开或连接插接头。
运行期间不要断开与产品的连接。由此可能产生危险电弧并导致产品损坏。
将产品与电源断开时,由于电容器可能带电,不得接触带电的产品零件和电源接口。遵守以下最短关闭时间:
5分钟。
另请注意产品上的指示牌。
LED运行状态指示灯及其他显示单元的熄灭并不代表产品已经与电源断开且不带电。
机械阻断或产品内部的保护功能可能导致驱动装置停止。清除故障源或复位后,驱动装置或设备可能会自动重启。在开始排除故障之前,请断开本产品与供电网络的连接。
烧伤危险:产品的表面温度可能在运行期间超过60°C!不得在运行期间触摸产品。触摸前先将产品充分冷却。
更多的信息