Mini I/O插接头
下表列出了适用于客户方预制Mini I/O互连电缆和连接电缆的Mini-I/O插接头的部件号及订货号。
插接头类型 | 电缆 | 电缆 |
|
|
---|---|---|---|---|
工业Mini I/O插接头(公头) | 4.7 – 5.7 mm 适用于PAC/PSC混合电缆(电缆型号:HELUKABEL Li9Y11-HF,HELUKABEL Li9YYö) | CAT5e | 1-2350278-1(60个) | 25697064 适用于PAC/PSC混合电缆(电缆型号:HELUKABEL Li9Y11-HF,HELUKABEL Li9YYö) |
5.8 – 8.2 mm | CAT5e | 1-2350323-1(60个) | 25708775 | |
4.7 – 5.7 mm | CAT5e | 1-2350304-1(60个) | 不可用 | |
5.7 – 8.2 mm | CAT6A | 1-2350310-1(60个) | 不可用 |