检查和维护周期

下表显示设备的检查与更换周期:

时间间隔

应做事项

允许执行此作业的人员

运行时间≥6个月后每次打开电子设备盖板时

如果电子设备盖板在运行时间 ≥ 6个月后打开,则必须更换接线盒和电子设备盖板之间的密封件,以确保IP防护等级。

环境和投入运行条件较差,如使用侵蚀性化学物质进行清洁或或温度频繁波动时,时间可少于6个月。

客户方专业人员

每次打开电子设备盖板时

目检接线盒和电子设备盖板之间的密封垫:

如果密封件损坏,则必须更换。

客户方专业人员