LED“AS-i”

下表列出了LED指示灯“AS-i”的显示功能:

LED指示灯

运行状态/

含义

措施

熄灭

未准备就绪

无电源电压。

接通电源电压。

等待直至初始化完成。

子组件的固件与所使用的硬件不兼容。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

子组件的固件无法启动。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

绿色

长亮

运行就绪

设备正在正常运行模式下工作。

黄色

闪烁

未准备就绪

正在升级子组件的固件。

等待,直至升级完成。

红色

闪烁

未准备就绪

与AS-Interface主控设备的通讯受到干扰。

检查设备的AS-Interface连接。

检查AS-Interface主控设备的配置。

检查AS-Interface安装中的所有连接。

1 x 红光,1 x 黄光

闪烁

未准备就绪

设备地址已设置为0。

请设置一个有效的设备地址。

2 x 红光,2 x 黄光

闪烁

未准备就绪

AS-Interface主控设备识别到一个地址冲突。该地址已被另一个设备占用。

请再设置一个空闲的设备地址。

红色

长亮

未准备就绪

AS-Interface通讯受到干扰。

检查设备的AS-Interface连接。

检查AS-Interface安装中的所有连接。