X5136:数字量输入端、继电器输出端
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
数字量输入端、继电器输出端 |
连接方式 |
|---|
M23,母头,外螺纹,TE Connectivity-Intercontec products公司,P型接头,SpeedTec装备,12针,0°编码,编码环:无,触摸安全型 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | DI01 | 数字量输入端DI01 |
2 | DI02 | 数字量输入端DI02 |
3 | DI03 | 数字量输入端DI03 |
4 | DI04 | 数字量输入端DI04 |
5 | Res. | 预留 |
6 | DOR-C | 继电器输出端DO R,通讯触点 |
7 | DOR-NO | 继电器输出端DO R,常开触点 |
8 | +24V_O | DC 24V输出端 |
9 | 0V24_O | 0V24参考电位 |
10 | Res. | 预留 |
11 | +24V_O | DC 24V输出端 |
12 | FE | 功能接地 |
更多的信息