使用带插接件的预制电缆

SEW-EURODRIVE公司针对设备的认证、型式试验和验收采用预制电缆。SEW-EURODRIVE公司提供的电缆可确保设备和相连组件功能正常发挥,满足所有相关要求。在设备评估等过程中,总是考虑包含所有需连接的组件和附属连接电缆在内的基本单元。

因此,SEW-EURODRIVE公司建议只使用手册中给出的预制电缆。

对于具备集成安全功能(符合EN ISO 13849标准)的设备,还须注意设备相关的安全功能文件中所有有关安装和电缆敷设的说明和要求。