功能描述

警告

电动制动功能DynaStop®不允许在一个位置上的确定停止。
死亡或重伤。
- 严禁将DynaStop®用于提升装置。
- 在没有自由悬挂负载的爬坡/下坡路段或垂直输送装置上使用DynaStop®时,您必须遵守基本的健康和安全要求(例如EC机械准则2006/42/EC)。
- 在评估应用程序的风险时,请考虑DynaStop®功能的行为,该行为决定所需的安全措施。
注意
当驱动装置运行时,通过激活FCB01输出级禁用激活DynaStop®。这样可能会产生过高的扭矩,从而损坏驱动装置和应用。
可能造成财产损失。
- 仅当转速为“0”时激活FCB01输出级禁用。
DynaStop®功能可产生反作用于旋转运动的取决于转速的扭矩。
在允许的运行范围内,此扭矩可防止因使用外力(如降低爬坡道)而导致的电机轴过量加速。