连接电缆

提示

只使用屏蔽电缆和合适的插接头,使屏蔽和设备实现高频连接。

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

符合性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28110935

HELUKABEL® LiYCY

屏蔽

可变

3 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

M12,5针,A编码,母头

 

M12,5针,A编码,公头

CE/UL:

28110943

HELUKABEL® LiYCY

屏蔽

可变

3 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

裸露

 

M12,5针,A编码,公头

CE/UL:

28110951

HELUKABEL® LiYCY

屏蔽

可变

3 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

M12,5针,A编码,母头

 

M12,5针,A编码,公头

CE/UL:

28110978

HELUKABEL® LiYCY

屏蔽

可变

3 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

裸露

 

M12,5针,A编码,公头

CE/UL:

28110994

igus chainflex CF78.UL

屏蔽

可变

4 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

M12,5针,A编码,母头

 

M12,5针,A编码,公头

CE/UL:

28111001

igus chainflex CF78.UL

屏蔽

可变

4 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

裸露

 

M12,5针,A编码,公头

CE/UL:

28111028

igus chainflex CF78.UL

屏蔽

可变

4 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

M12,5针,A编码,母头

 

M12,5针,A编码,公头

CE/UL:

28111036

igus chainflex CF78.UL

屏蔽

可变

4 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

裸露

 

M12,5针,A编码,公头