连接到X31(接线盒中的RJ10)

注意

接头X31可提供24 V电源电压,用于运行所连接的选件。
所连接的额定电压较低的选件损坏。
  • 在接头X31上仅连接额定电压为24 V的选件,例如:
    • 接口适配器USM21A,
    • 操作面板CBG..
  • 下列额定电压为5 V的选件不得连接在接头X31上:
    • USB11A、UWS11A、UWS21A接口适配器
    • 操作面板DBG..、GBG21A。

下图显示计算机到设备的连接:

[1]

USB-2.0连接电缆

(通用,包含在接口适配器USM21A供货范围内)

[2]

接口适配器USM21A

[3]

连接电缆RJ10/RJ10(通用,包含在接口适配器USM21A供货范围内)