Anschluss an Klemme X_2A der Kabel mit offenem Ende und M23-Steckverbinder
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern |
---|
28123808, 28123743, 28123816, 28123751 |
Konfektionierung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende am Motor | Motoranschluss in Abhängigkeit | Konfektionierter Steckverbinder | |||||
Ohne | Dreileiterbremse (z. B. BE/BZ- | Zweileiterbremse (z. B. BK/BP- | |||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Beschreibung | Signal | Kontakt | ||
Schwarz | U/L1 | Offenes Ende | Anschluss Motor, Phase U | U | U | ||
V/L2 | Offenes Ende | Anschluss Motor, Phase V | V | V | |||
W/L3 | Offenes Ende | Anschluss Motor, Phase W | W | W | |||
Grün/Gelb | - | Offenes Ende | Anschluss Schutzleiter | PE | PE | ||
Violett | - | Koaxialkabel | Anschluss MOVILINK® DDI | DDI | 1 | ||
Gelb | A | Offenes Ende | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse- | Bremse A | A |
Orange | B | Offenes Ende | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 15 (blau) | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse B | B |
Pink | C | Offenes Ende | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 13 (rot) | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse C | C |
Violett | D | Offenes Ende | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 (weiß) | Bremse+ | Bremse D | D |