Sicherheits-Teilfunktion STO

Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten der Sicherheits-Teilfunktion STO.

Die sicheren Digitaleingänge F_STO_P1 und F_STO_P2 entsprechen Typ 3 gemäß IEC 61131‑2.

Bezugspotenzial für F_STO_P1 und F_STO_P2 ist F_STO_M (an Klemme X9:11 kontaktieren).

 

Klemme

Technische Daten

Sicherheitskontakt STO

X9

 

elektrische Daten der sicheren Digitaleingänge F_STO_P1, F_STO_P2

 

minimal

typisch

maximal

Eingangsspannungsbereich

X9:1 und X9:3

DC -3 V

DC 24 V

DC 30 V

Eingangskapazität gegen STO_M

 

300 pF

500 pF

Eingangskapazität gegen GND

 

300 pF

500 pF

Leistungsaufnahme bei DC 24 V:

F_STO_P1

 

150 mW

200 mW

F_STO_P2

 

150 mW

200 mW

SummeJede Antriebseinheit benötigt immer eine Leistungsaufnahme von 300 mW.

 

300 mW

400 mW

Eingangsspannung für EIN-Zustand (STO)

 

DC 11 V

Eingangsspannung für AUS-Zustand (STO)

 

DC 5 V

zulässiger Leckstrom der externen Sicherheitssteuerung

 

1 mA

maximale Leitungslänge

 

100 m