Vorortbediengerät CBG22A
Das folgende Bild zeigt die Vorder- und Rückseite des Vorortbediengeräts CBG22A:
[1] | Farbdisplay |
[2] | 4 Funktionstasten, die kontextabhängig belegt werden. Die zugewiesenen Funktionen werden über den Tasten im Farbdisplay angezeigt. |
[3] | Schnittstelle USB-2.0-Mini-B, female (Anschluss an PC) |
[4] | Arretierung |
[5] | Schnittstelle D-Sub, 9-polig, female |
[6] | Typenschild |
Tasten
Das folgende Bild zeigt die Tasten des Vorortbediengeräts CBG22A:
a = Navigieren im Menü | b = Bedienbereich Handbetrieb | ||
[1] | Pfeiltasten <aufwärts/abwärts> | [4] | Taste <RESET> |
[2] | Taste <OK> | [5] | Informationstaste <i> |
[3] | Pfeiltasten <links/rechts> | [6] | Taste <STOP> |
Feld aktivieren
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie ein Feld mit den Pfeiltasten <aufwärts/abwärts>.
- Aktivieren Sie das Feld mit der Taste <OK>.
Zahl eingeben
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wechseln Sie zwischen den Stellen innerhalb einer Zahl mit den Pfeiltasten <links/rechts>.
- Die editierbare Stelle der Zahl ist farbig hinterlegt.
- Ändern Sie den Wert der Zahl mit den Pfeiltasten <aufwärts/abwärts>.
- Quittieren Sie die Zahl mit der Taste <OK>.
Weiterführende Informationen