规格2电子设备盖板的操作步骤
注意
防护等级失效。
财产损失。
- 如果从接线盒上取下盖板,则须对盖板和布线空间进行防潮、防尘或防异物处理。
按如下步骤更换MOVIMOT® flexible的密封件:
- 执行检查和维护前的准备工作一章中的操作步骤。
- 拧松并拆下电子设备盖板上的螺栓。
- 注意! 防护等级失效。可能造成财产损失。确保在取下密封件时不会损坏密封面。将先前的密封垫从固定凸轮上顶起并松开。
- 按下图中的数字顺序进行操作便于拆卸。
- 从电子设备盖板上完全拆下先前的密封垫。
- 小心! 小心锋利的边缘。割伤。清洁时应戴上防护手套。只有接受过培训的专业人员才可执行作业。认真清洁接线盒和电子设备盖板的密封面。
- 请将新的密封垫放在电子设备盖板上并将其卡入固定凸轮。按图示中的数字顺序进行操作便于安装。
- 按照相应有效的操作手册对设备的安装和调试进行检查。
- 将电子设备盖板重新放在接线盒上并固定。
- 安装电子设备盖板时,请注意以下操作步骤:放上/旋入螺栓,并用9.5 Nm的拧紧扭矩十字交叉逐步拧紧。