M25电缆入口
下图显示了可能的插接头位置:


插接头 | 不得与下列插接头处于同一位置: | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 编码环/颜色 | 功能 | 位置 | |
X1203_1 | 黑色 | AC 400 V接头插接头X1203_1也可以单独订购(即无插接头X1203_2)。 | X或3 |
|
X1203_2 | 黑色 | X或3 |
| |
X1206 | - | AC 400 V连接 (IN)插接头X1206也可单独订购(即,不购买插接头X2242)。 | X或3 |
|
X2242 | - | X或3 |
| |
X1207 | 黑色 | X或3 |
| |
X1217 | - | PA混合接头 (IN)插接头X2317也可以单独订购(即无插接头X2328)。 AC 400 V和DC 24 V辅助电压 | X或3 |
|
X2328 | - |
AC 400 V和DC 24 V辅助电压 | X或3 |
|
X2041 | 棕色 | X或3 |
| |
X2104 | - |
(MOVILINK® DDI) | X或3 |
|
X5136 | - | X或3 |
|