Descripción de seccionador de carga D11
El seccionador de carga D11 desconecta la tensión de alimentación entre las bornas X1 y la tapa de la electrónica.
El contacto de respuesta del seccionador de carga no se evalúa.
Encontrará más información en el capítulo "Funcionamiento" > Interruptor de mantenimiento.