Datos técnicos
- 4 entradas binarias DI01 – DI04
- 1 salida de relé sin potencial DO_R
- 1 entrada analógica AI1 (0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
- 2 potenciómetros f1, f2 para consignas de velocidad
- 1 conmutador selector t1 para rampas de aceleración/deceleración