Topología de la instalación (ejemplo de instalación estándar)
La siguiente imagen muestra la topología de instalación estándar general con la unidad:

[1] | Unidades de accionamiento conectadas con o sin Digital Interface |
[2] | MOVIMOT® flexible con tapa de la electrónica DBC.. |
[3] | La longitud máxima admisible del cable STO entre el dispositivo de desconexión de seguridad y el último variador descentralizado es de 100 m. |
[4] | Control mediante hasta 4 señales binarias y 1 señal analógica |