
| MOVIMOT® advanced mit Motor DRN.. (≙ IE3) |
Beschreibung | Antriebseinheit aus Getriebe, Asynchronmotor und dezentralem Umrichter |
Leistung | - In Sternschaltung: 0.37 kW – 7.5 kW
- In Dreieckschaltung: 0.55 kW – 7.5 kW
|
Überlastfähigkeit | Bis zu 210 % Ausnahme Motor DRN132M4 mit Elektronikdeckel D..-0160.. (16 A): max. Überlastfähigkeit = 200 % |
Antriebsdaten
(ohne Getriebe) | Drehmomentbereich
- In Sternschaltung: 2.5 Nm – 49.4 Nm
- In Dreieckschaltung: 1.81 Nm – 24.7 Nm
Drehzahlbereich (mit Geber)
- In Sternschaltung: 1 min-1 – 1400 min-1 (Baugröße 1)
- In Sternschaltung: 1 min-1 – 1450 min-1 (Baugröße 2)
- In Dreieckschaltung: 1 min-1 – 2900 min-1
Drehzahlbereich (ohne Geber)
- In Sternschaltung: 140 min-1 – 1400 min-1 (Baugröße 1)
- In Sternschaltung: 145 min-1 – 1450 min-1 (Baugröße 2)
- In Dreieckschaltung: 145 min-1 – 2900 min-1
|
Optionen | - Digital Interface (MOVILINK®-DDI) /DI
- Singleturn-Geber /EI8Z
- Sicherer Singleturn-Geber /EI7C-FSNur in Kombination mit Sicherheitsoption CSL51.
 - Multiturn-Absolutwert-Geber /AK8Z
- Steckverbinder /IV
- Motorschutz /TF
- Lasttrennschalter mit Rückmeldekontakt /D11
- Integrierter Bremswiderstand /BW1 oder /BW2
- Druckausgleichsverschraubung Elektronik /PE
- Metall-Lüfter /AL
- Schutzdach /C
- Verstärkte Wicklungsisolation /RI
- Zweites Wellenende am Motor/Bremsmotor /2W
- Weitere Optionen siehe Optionen MOVI-C® dezentraler Umrichter
|