Allgemeine Hinweise
Sicherheitshinweise MOVIMOT® flexible
Produktbeschreibung
Technische Daten
Projektierung Antriebseinheit
Projektierung Funktionale Sicherheit
Geräteaufbau
Mechanische Installation
Elektrische Installation
Inbetriebnahme
Betrieb
Service
Inspektion und Wartung
Adressenliste
Allgemeine Hinweise
loading...
Sicherheitshinweise MOVIMOT® flexible
loading...
Produktbeschreibung
loading...
Technische Daten
loading...
Projektierung Antriebseinheit
loading...
Projektierung Funktionale Sicherheit
loading...
Geräteaufbau
loading...
Mechanische Installation
loading...
Elektrische Installation
Installationsplanung unter EMV-Gesichtspunkten
Potenzialausgleich am Anschlusskasten
Installationsvorschriften
Installationstopologie (Beispiel Standard-Installation)
Klemmenbelegung MOVIMOT® flexible DBC
Elektrische Installation – Funktionale Sicherheit
Anschlussbild MOVIMOT® flexible DBC
Kabelführung und Kabelschirmung
EMV-Kabelverschraubungen
Rohkabel
Steckverbinder
Belegung der optionalen Steckverbinder
Belegung der Steckverbinder am Elektronikdeckel
PC-Anschluss
Installationsplanung unter EMV-Gesichtspunkten
loading...
Installationsvorschriften
loading...
Klemmenbelegung MOVIMOT® flexible DBC
loading...
Elektrische Installation – Funktionale Sicherheit
loading...
Anschlussbild MOVIMOT® flexible DBC
loading...
Kabelführung und Kabelschirmung
loading...
EMV-Kabelverschraubungen
loading...
Rohkabel
loading...
Steckverbinder
loading...
Belegung der optionalen Steckverbinder
X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
X1206: AC-400-V-Anschluss, Eingang
X2242: AC-400-V-Anschluss, Ausgang
X1207: AC-400-V-Anschluss (IN)
X1217: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)
X2328: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
X2041: Anschluss von Motoren ohne Digital Interface
X2104: Anschluss von Motoren mit Digital Interface (MOVILINK® DDI)
X5504: STO (3-adrig)
X5505: STO (3-adrig)
X2304: Anschluss externer Bremswiderstand
X5134: Digitale Eingänge, Relais-Ausgang
X5136: Digitale Eingänge, Relais-Ausgang
X1523: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
X4142: Engineering-Schnittstelle
X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
loading...
X2041: Anschluss von Motoren ohne Digital Interface
Anschlusskabel
Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Anschlusskabel
loading...
Anschluss der Kabel mit offenem Ende
28128435, 28135369
28135350, 28126009
28125991, 28125983
X2104: Anschluss von Motoren mit Digital Interface (MOVILINK® DDI)
loading...
X5504: STO (3-adrig)
loading...
X5505: STO (3-adrig)
loading...
X2304: Anschluss externer Bremswiderstand
loading...
X5136: Digitale Eingänge, Relais-Ausgang
loading...
X1523: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
loading...
X4142: Engineering-Schnittstelle
loading...
Belegung der Steckverbinder am Elektronikdeckel
loading...
PC-Anschluss
loading...
Inbetriebnahme
loading...
Betrieb
loading...
Service
loading...
Inspektion und Wartung
loading...
Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Weiterführende Informationen
28128435, 28135369
28135350, 28126009
28125991, 28125983
❮
❯
MOVIMOT® flexible DBC
Sprache
Deutsch
English
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Home
Elektrische Installation
Belegung der optionalen Steckverbinder
X2041: Anschluss von Motoren ohne Digital Interface
Anschluss der Kabel mit offenem Ende