F03..DCA63..

 

 

符合DIN 6885标准的滑键,A型

F03..

DCA63S-4LP

DCA63M-4LP

DCA63L-4LP

AC

77

77

77

AD

88

88

88

L

286

306

326

LS

306

326

346

低位字节

178

198

218

LBS

198

218

238

X

127

127

127

X9

12

12

12

Y

73

73

73

Y1

5.5

5.5

5.5