Irregularidade 29 Chave fim de curso HW
Subirregularidade: 29.1 Descrição: chave de fim de curso positivo acionada | ||
|---|---|---|
| Resposta: chave fim de curso HW – Conjunto de acionamento atual | |
Causa | Ação | |
FALSE - Chave fim de curso do hardware positivo não ativada. | – Verificar instalação da chave fim de curso do hardware. – Verificar posição final. – Deixar a chave fim de curso do hardware na direção oposta. | |
Subirregularidade: 29.2 Descrição: chave de fim de curso negativo ativada | ||
|---|---|---|
| Resposta: chave fim de curso HW – Conjunto de acionamento atual | |
Causa | Ação | |
FALSE - Chave fim de curso do hardware negativo não ativada. | – Verificar instalação da chave fim de curso do hardware. – Verificar posição final. – Deixar a chave fim de curso do hardware na direção oposta. | |
Subirregularidade: 29.3 Descrição: falta chave fim de curso | ||
|---|---|---|
| Resposta: par. emerg. + Bloq. est. saída | |
Causa | Ação | |
Ambas as chaves fim de curso HW positivas e negativas foram acionadas simultaneamente. | – Verificar instalação das chaves fim de curso do hardware. – Verificar o ajuste de parâmetros das entradas digitais. – Verificar o ajuste de parâmetros dos dados de saída de processo. | |
Subirregularidade: 29.4 Descrição: chave fim de curso invertida | ||
|---|---|---|
| Resposta: par. emerg. + Bloq. est. saída | |
Causa | Ação | |
A irregularidade pode ter as seguintes causas: – A chave fim de curso do hardware positiva foi alcançada com um sentido de rotação negativo ou – A chave fim de curso do hardware negativa foi alcançada com um sentido de rotação positivo. | Verificar se as chaves fim de curso HW estão conectadas incorretamente. | |