Irregularidade 12 Freio

Subirregularidade: 12.1

Descrição: irregularidade na saída do freio

 

Resposta: parada aplicação + estágio saída

Causa

Ação

Não há nenhum freio conectado.

– Verificar a conexão do freio.

– Verificar colocação em operação.

O cabo do freio foi desconectado quando ligado.

Verificar a conexão do freio.

O freio foi sobrecarregado por uma sobrecorrente > 2 A.

– Certificar-se de que o freio conectado seja permitido.

– Verificar freio.

O freio foi sobrecarregado devido à conexão frequente (> 0.5 Hz).

Reduzir frequência de comutação do freio.

Subirregularidade: 12.2

Descrição: tensão do freio 24 VCC fora da faixa de tolerância

 

Resposta: parada aplicação + estágio saída

Causa

Ação

A tensão de alimentação de 24 VCC está fora da faixa de tolerância de 24 – 26.4 V.

Verificar tensão de alimentação de 24 VCC.

Subirregularidade: 12.3

Descrição: temperatura do freio fora da faixa permitida

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A temperatura do freio está fora da faixa permitida (muito baixa ou muito alta).

Verificar as condições ambientais e a aplicação.

Em unidades descentralizadas, a sobretensão no circuito intermediário é reduzida através do freio. Ao mesmo tempo, a temperatura do freio está muito alta.

Verificar a aplicação na operação em modo gerador.

Subirregularidade: 12.4

Descrição: falta o módulo do sistema de controle de freios

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O sistema de controle do freio foi ativado embora a unidade não possua um módulo correspondente.

Selecionar um tipo de freio ou conexão de freio diferente.

Subirregularidade: 12.5

Descrição: curto-circuito no freio

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Há um curto-circuito no freio.

Verificar conexão do freio.

Subirregularidade: 12.7

Descrição: sobrecorrente no freio

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O freio requer mais corrente do que pode fornecer a eletrônica de controle do freio.

– Verificar parametrização do freio.

– Utilizar freios/eletrônica do sistema de controle do freio adequados.

A bobina de freio está com defeito.

Substituir freio.

Subirregularidade: 12.8

Descrição: irregularidade da tensão de alimentação

 

Resposta: irregularidade da tensão nominal do freio

Causa

Ação

A irregularidade pode ter as seguintes causas:

– A tensão de alimentação do retificador de freio está fora do intervalo válido.

– A tensão de alimentação do retificador de freio não está disponível.

– Verificar tensão de alimentação.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Subirregularidade: 12.9

Descrição: irregularidade considerável

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Não há nenhum freio conectado.

Conectar o freio.

O freio está conectado incorretamente.

Verificar e corrigir a conexão do freio.

O freio incorreto foi colocado em operação.

Verificar colocação em operação.

Subirregularidade: 12.20

Descrição: integração do motor digital – Irregularidade crítica

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída com reset automático

Causa

Ação

O retificador de freio inteligente da integração digital do motor detectou uma irregularidade crítica.

Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas.

Subirregularidade: 12.21

Descrição: integração do motor digital – Irregularidade

 

Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída com reset automático

Causa

Ação

O retificador de freio inteligente da integração digital do motor detectou uma irregularidade.

Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas.

Subirregularidade: 12.22

Descrição: integração do motor digital – Aviso

 

Resposta: aviso com reset automático

Causa

Ação

O retificador de freio inteligente da integração do motor digital reportou uma mensagem de atenção.

Prestar atenção ao aviso do subescravo. A partir deste aviso, determinar a causa exata e tomar as medidas corretivas apropriadas.

Subirregularidade: 12.23

Descrição: integração do motor digital – Timeout

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A comunicação com o retificador de freio inteligente está interrompida.

Verificar conexão.

Subirregularidade: 12.24

Descrição: integração do motor digital – Irregularidade de inicialização

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A inicialização do retificador de freio inteligente falhou.

– Confirmar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.