Irregularidade 4 Chopper de frenagem
Subirregularidade: 4.1 Descrição: sobrecorrente do chopper de frenagem | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A potência do modo gerador é muito grande. | Diminuir desaceleração. | |
Há um curto-circuito no circuito do resistor de frenagem. | Verificar a linha de alimentação para a resistência de frenagem. | |
A resistência de frenagem tem baixa impedância. | Verificar o valor mínimo de resistência permitido do resistor de frenagem e conectar um resistor de frenagem adequado. | |
Subirregularidade: 4.2 Descrição: chopper de frenagem defeituoso | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O chopper de frenagem está com defeito. | Entrar em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. | |