Transporte/armazenamento
No ato do recebimento, inspecionar a carga para averiguar se há danos causados pelo transporte. Informar danos causados pelo transporte imediatamente à empresa transportadora. Se o produto ou a embalagem estiverem danificados, você não deve montar, instalar, conectar ou colocar o produto em operação. Se a embalagem estiver danificada, você não pode descartar que o produto também esteja danificado.
Se necessário, usar equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado.
Observar as seguintes informações ao realizar o transporte:
- Certificar-se que de que produto não esteja sujeito a impactos mecânicos.
Caso não seja imediatamente instalado, o produto deve ser armazenado em local seco e livre de poeira. É possível armazenar o produto por até 9 meses, sem a necessidade de aplicar medidas especiais antes da colocação em operação. Não armazenar o produto ao ar livre.