Diretrizes para uma operação segura
Com o protocolo de engenharia da SEW‑EURODRIVE, o pessoal autorizado pode ativar vários pontos de acesso de serviço na unidade. A autenticação ocorre por meio de dados de acesso estáticos. Eles não servem para evitar ataques à segurança de IT, mas para proteger contra alterações indesejadas. Portanto, eles não podem ser alterados.
Para evitar o uso indevido desses acessos de serviço, o acesso à rede deve ser restrito de acordo com a tecnologia de ponta. Para mais informações, consultar a seção Segurança de IT do ambiente.