Conexão ao X4233_1 ou X4233_2 (M12 no módulo de interface)

A figura abaixo mostra a conexão do PC via Ethernet.

 

[1]

Cabo de conexão Ethernet RJ45/M12 ( adequado para uso industrial)

com conector M12, 4 pinos, macho, codificado com D