Conexão com conversor de interface USM21A

A conexão entre o PC e a interface de engenharia da unidade pode ser estabelecida com o conversor de interface USM21A.

Os dados são transmitidos de acordo com o padrão USB 2.0. A operação em uma interface USB 3.0 também é possível.

Para esta conexão, você precisa dos seguintes componentes:

Componente

Código

Conversor de interface USM21A

O escopo de fornecimento contém os seguintes cabos de conexão:

  • Cabo de conexão USB 2.0
    • USB Tipo A/USB Tipo B,
    • Comprimento: 1.5 m
  • Cabo de conexão RJ10/RJ10

28231449

Cabo de conexão RJ10/M12 (USK15A)

para conexão com a interface de engenharia X4142

  • Com conector RJ10
  • Com conector M12-SPEEDCON, 5 polos, macho, codificação B
  • Comprimento: 3 m

28139038