Fehler 47 Einspeise-Einheit
Subfehler: 47.1 Beschreibung: Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Einspeise-Einheit hat eine Warnung gemeldet. | Warnung der Subkomponente Einspeise-Einheit beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen. | |
Subfehler: 47.2 Beschreibung: Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Einspeise-Einheit hat einen Fehler festgestellt. | Fehlercode der Subkomponente Einspeise-Einheit beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Fehlerursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. Die Fehlerreaktion wird im Umrichter ausgeführt. | |
Subfehler: 47.3 Beschreibung: Kritischer Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Einspeise-Einheit hat einen kritischen Fehler festgestellt. | Fehlercode der Subkomponente Einspeise-Einheit beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Fehlerursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. Die Fehlerreaktion wird im Umrichter ausgeführt.
| |