Fehler 20 Geräteüberwachung

Subfehler: 20.1

Beschreibung: Fehler in der Versorgungsspannung

 

Reaktion: Endstufensperre

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Das 24-V-Netzteil wurde überlastet.

Projektierung des Leistungsbedarfs prüfen.

Die interne Elektronikversorgungsspannung oder die extern angeschlossene DC-24-V-Versorgungsspannung ist nicht im zulässigen Spannungsbereich.

– Externe DC-24-V-Versorgungsspannung auf Spannungspegel und Anschluss auf Korrektheit prüfen.

– Fehler quittieren.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 20.2

Beschreibung: Versorgungsspannung überlastet

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Strombelastung auf den Strompfaden der DC-24-V-Versorgungsspannung innerhalb des Geräts ist zu hoch. Die Signalausgänge des Geräts wurden deshalb spannungsfrei geschaltet.

– Alle externen Verbraucher entfernen:

– an den Digitalausgänge des Grundgeräts

– an eventuell vorhandenen Optionen

– an allen Geberanschlüssen

– an sonstigen Verbrauchern an den DC-24-V-Ausgangsspannungsklemmen

– Fehler quittieren.

– Verbraucher nacheinander erneut mit dem Gerät verbinden, bis die Fehlermeldung erneut auftritt.

– Verbraucher mit kleinerer Stromaufnahme anschließen oder Kurzschluss entfernen.

Subfehler: 20.7

Beschreibung: Interner Hardwarefehler

 

Reaktion: Endstufensperre

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

In der Gerätehardware wurde ein Fehler festgestellt.

– Fehler quittieren.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen.

Subfehler: 20.8

Beschreibung: Lüfter – Warnung

 

Reaktion: Warnung mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Funktion des Lüfters ist beeinträchtigt.

– Lüfter auf Verschmutzung prüfen.

– Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 20.9

Beschreibung: Lüfter – Fehler

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Der Lüfter ist defekt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 20.10

Beschreibung: Lüfter – Fehler in der Versorgungsspannung

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Versorgungsspannung des Lüfters ist nicht vorhanden.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 20.11

Beschreibung: STO – Schaltverzug

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Zwischen den beiden STO-Signalen F-STO_P1 und F-STO_P2 ist ein Schaltverzug aufgetreten.

– STO-Verdrahtung prüfen.

– Sicherstellen, dass beide STO-Signale auf Low-Pegel geschaltet sind.

– Fehler quittieren.

Subfehler: 20.21

Beschreibung: Externe 24-V-Stützspannung fehlt

 

Reaktion: Endstufensperre

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Das Gerät ist in der aktuellen Konfiguration nur mit externer Stützspannung voll funktionsfähig.

Stützspannung anschließen und einschalten.

Subfehler: 20.23

Beschreibung: Temperaturerfassung im Leistungsteil fehlerhaft

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

In der Gerätehardware wurde ein Fehler festgestellt. Das Leistungsteil liefert keine Temperaturdaten.

– Fehler quittieren.

– Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 20.24

Beschreibung: Erforderliches Kommunikationsmodul fehlt

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Ein Kommunikationsmodul, das in der Gerätekonfiguration verwendet wird, wurde entfernt.

Kommunikationsmodul wieder aufstecken.

Subfehler: 20.25

Beschreibung: Kommunikationsmodul hinzugefügt

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Ein Kommunikationsmodul, das in der Gerätekonfiguration nicht verwendet wird, wurde hinzugefügt.

Kommunikationsmodul wieder entfernen.

Subfehler: 20.28

Beschreibung: Innenraumlüfter – Warnung

 

Reaktion: Warnung mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Funktion des Innenraumlüfters ist beeinträchtigt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 20.29

Beschreibung: Innenraumlüfter – Fehler

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Der Innenraumlüfter ist defekt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 20.30

Beschreibung: Innenraumlüfter – Fehler in der Versorgungsspannung

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Versorgungsspannung des Innenraumlüfters ist nicht vorhanden.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.