Entfernen einer Kundendatensicherung

Sie können eine Kundendatensicherung mit der Engineering-Software MOVISUITE® löschen. Klicken Sie dazu in der Parameterkonfiguration des entsprechenden Geräts unter [Grundeinstellung] > [Datensicherung] > [Sicherung kundenspezifischer Geräteparameter] auf die Schaltfläche [Löschen].
Die Daten des Produkts sind zum Teil auf entnehmbaren Speichermedien gespeichert. Falls die Daten auf dem entnehmbaren Speichermedium aus Sicht des Betreibers als sensible Daten klassifiziert werden und für eine spätere Verwendung nicht vorgesehen sind, setzen Sie das Gerät vor der Entsorgung auf die Werkseinstellungen zurück. Dadurch wird auch Inhalt des Speichermediums gelöscht.