Modulbeschreibung
Das MOVIKIT® Winder stellt in einer Programmbibliothek Funktionen zur Realisierung von Wickel-Anwendungen bereit, die ein Aufwickeln oder Abwickeln von Materialien mit konstanter Zugkraft oder konstanter Bahngeschwindigkeit ermöglichen.
Bei Wickel-Anwendungen erfordern unterschiedliche Materialien und mechanische Gegebenheiten verschiedene Wickeltechnologien. Folgende Standardverfahren werden unterstützt:
- Zugkraftbestimmender Wickler
- Drehmomentsteuerung (optional mit Zugkraftregelung)
- Tänzerlageregelung
- Zugkraftregelung über Regelung der Solldrehzahl durch Zukraftmessung
- Geschwindigkeitsbestimmender Wickler
- Geschwindigkeitssteuerung (optional Geschwindigkeitsregelung)
Weiterführende Informationen